Menü Keresés

Ragasztott alátét M12 Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

A fekete kötésű o-gyűrű acél alátétet és nitril (NBR 80) gyűrűt kombinál, hogy hidraulikus folyadékok vagy motorkenőolajok alkalmazásakor tömítést biztosítson. A tömítés metrikus szabványhoz alkalmas.
Essentra cikkszám:

10385494

Gyártói cikkszám:

490082

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 98,8901 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.889 Ft

100 x 98,8901 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr;fekete
Teljes anyag Lágyacél;Nitril butadién gumi 80
Tömítés anyaga Nitril NBR 80
Menettípus Metrikus
Kompatibilis rögzítőelemek M12
Alátét típusa Önközpontosító ragasztott
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot