Menü Keresés

Ragasztott alátét 2 BSP Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

This black bonded o-ring combines a steel washer and nitrile (NBR 80) ring to provide a seal in application with hydraulic fluids or engine lubricating oils. This seal is suitable for BSP Standard.
Essentra cikkszám:

10388426

Gyártói cikkszám:

492252

968 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 926,9357 Ft
1000 + 907,0015 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

92.694 Ft

100 x 926,9357 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr;fekete
Teljes anyag Lágyacél;Nitril butadién gumi 80
Tömítés anyaga Nitril NBR 80
Menettípus BSP
Kompatibilis rögzítőelemek 2 BSP
Alátét típusa Önközpontosító ragasztott
Vámtarifaszám 7318220091

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot