Menü Keresés

Kónuszos bütykös anya M4 16.0 mm 12.0 mm Poliamid Natúr

A recézett kónuszos anya natúr poliamidból készült, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol szerszám nélküli szerelésre van szükség.
Essentra cikkszám:

10061404

Gyártói cikkszám:

0580020000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 89,7581 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

89.758 Ft

1000 x 89,7581 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 16.0 mm
Teljes magasság 12.0 mm
Menetméret M4
Szél külső átmérője 14.0 mm
Peremmagasság 1.0 mm
Szín Natúr
Anyacsavar formája Kónuszos
Anyacsavar formája Knurled
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot