Menü Keresés

Kónuszos bütykös anya M4 16.0 mm 12.0 mm Poliamid Natúr

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Essentra cikkszám:

10404447

Gyártói cikkszám:

570010000002

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 225,614 Ft
500 - 999 112,8001 Ft
1000 + 75,2047 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.561 Ft

100 x 225,614 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 16.0 mm
Teljes magasság 12.0 mm
Menetméret M4
Szél külső átmérője 14.0 mm
Peremmagasság 1.0 mm
Szín Natúr
Anyacsavar formája Knurled
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot