Menü Keresés

Hornyolt recés fej csavar M3 12.0 mm PA

A hornyolt, recézett fejű kézicsavar natúr poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használatos, ahol könnyű hozzáférés és szerelés szükséges. Felszerelhető kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10056011

Gyártói cikkszám:

0330050000VR

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 10,4188 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

10.419 Ft

1000 x 10,4188 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.1 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menetméret M3
Osztókör átmérője 0.5 mm
Menethossz 12.0 mm
Fej típusa Hornyolt recés fej
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot