Menü Keresés

Hornyolt recés fej csavar M4 8.0 mm PA

A hornyolt, recézett fejű kézicsavar natúr poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használatos, ahol könnyű hozzáférés és szerelés szükséges. Felszerelhető kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10056066

Gyártói cikkszám:

0330140000VR

220 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 11,5962 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

11.596 Ft

1000 x 11,5962 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.5 mm
Fej hossza 8.1 mm
Menetméret M4
Osztókör átmérője 0.7 mm
Menethossz 8.0 mm
Fej típusa Recés fej
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot