10296196
50M030050T030
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 16,3208 Ft |
5000 - 19999 | 14,691 Ft |
20000 + | 13,2223 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 7.6 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.299 in |
Fej hossza | 5.2 mm |
Fej hossza | 0.205 in |
Menetméret | M3 |
Osztókör átmérője | 0.5 mm |
Osztókör átmérője | 0.02 in |
Menethossz | 30.0 mm |
Menethossz | 1.181 in |
Fej típusa | Kerek hornyolt fej |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.