10399040
50M050080T025
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 25,8541 Ft |
2500 - 9999 | 23,2694 Ft |
10000 + | 20,9417 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 10.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.394 in |
Fej hossza | 7.8 mm |
Fej hossza | 0.307 in |
Menetméret | M5 |
Osztókör átmérője | 0.8 mm |
Osztókör átmérője | 0.031 in |
Menethossz | 25.0 mm |
Menethossz | 0.984 in |
Fej típusa | Kerek hornyolt fej |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.