Menü Keresés

Hornyolt recés fej csavar M6 10.0 mm PA

A hornyolt, recézett fejű kézicsavar natúr poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használatos, ahol könnyű hozzáférés és szerelés szükséges. Felszerelhető kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10399743

Gyártói cikkszám:

50M060100T010

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 29,3591 Ft
2500 - 9999 26,4216 Ft
10000 + 23,7794 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.680 Ft

500 x 29,3591 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 12.2 mm
Fej hossza 7.8 mm
Menetméret M6
Osztókör átmérője 1.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Fej típusa Kerek hornyolt fej
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot