Menü Keresés

Hornyolt recés fej csavar M6 16.0 mm PA

A hornyolt, recézett fejű kézicsavar natúr poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használatos, ahol könnyű hozzáférés és szerelés szükséges. Felszerelhető kézzel vagy lapos csavarhúzóval.
Essentra cikkszám:

10399767

Gyártói cikkszám:

50M060100T016

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 29,6121 Ft
2500 - 9999 26,6517 Ft
10000 + 23,9865 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.806 Ft

500 x 29,6121 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 12.2 mm
Fej hossza 7.8 mm
Menetméret M6
Osztókör átmérője 1.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Fej típusa Kerek hornyolt fej
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot