Menü Keresés

Markolatgomb 32.0 mm M8 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10214435

Gyártói cikkszám:

1340372

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 9 808,7138 Ft
10 + 743,6268 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

4.044 Ft

5 x 808,7138 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Teljes magasság 24.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090
Gomb anyaga PA
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Anyacsavar
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot