A csavaros/hegesztéses rejtett csuklós zsanérok széles választéka alkalmas nagy igénybevételre, és két részes szerelhető megoldást kínálnak, ahol a keretrészt fel kell csavarozni, az ajtó részt pedig anyával kell felszerelni az ajtón lévő hegesztett csaphoz. A tüske használata lehetővé teszi az ajtó levételét a könnyű hozzáférés érdekében. Alkalmasak balos vagy jobbos alkalmazára.
Sorozat szám: SR5545
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Eltolási távolság | Teljes szárnyhossz | Termék anyaga | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.320,2304 Ft - 2.053,6923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20068844 | 1.154,9809 Ft - 1.616,9733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 928,2723 Ft - 1.443,9829 Ft | 375 Raktáron |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1.118,6153 Ft - 1.740,065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1.320,2304 Ft - 2.053,6923 Ft | 63 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 20124304 | 1.440,7936 Ft - 2.241,2384 Ft | 3 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 712,0591 Ft - 996,8827 Ft | 61 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1.400,8706 Ft - 1.961,2189 Ft | 3 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1.076,0918 Ft - 1.673,9175 Ft | 87 Raktáron |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1.154,9809 Ft - 1.616,9733 Ft | 37 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz