Menü Keresés

Rejtett zsanér Hegesztett 60.0 mm 32.5 mm Rozsdamentes acél

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Essentra cikkszám:

20068844

Gyártói cikkszám:

295401E

26 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.577,5349 Ft
100 + 1.126,8106 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.578 Ft

1 x 1.577,5349 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ajtószárny szélessége 32.5 mm
Szárnyvastagság 2.0 mm
Eltolási távolság 20.0 mm
Teljes szárnyhossz 60.0 mm
Teljes szélesség 32.5 mm
Csapszeg átmérője 5.0 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Zsanér típusa Spring Loaded
Rögzítés módja Hegesztett
Rögzítés iránya Jobbos és balos
A szerelőfuratok száma 2
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Eltávolítható
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot