Menü Keresés

Remo One gumi habszalag, 1 oldalon eltávolítható

Gyártás alatt

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
29,0463 Ft - 31,9509 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 127.0 mm Fehér

10383315

Ártartomány
31 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Rubber
  • Eltávolíthatóság
    Eltávolítható
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3919908099
  • Alak
    Négyszögletes