Menü Keresés

Réselt kábelköteg-rendező spirál 8.0 mm PP Fekete CAT-08-PP

Kábelköteg rendező spirál, tökéletes elektromos kábelek rendezésére és védelmére, tartós, zúzódásálló héjat biztosít a rugalmasság korlátozása nélkül. A kompatibilis szerelőszerszámmal a vezetékek könnyen betehetők a hevederbe (külön biztosított).
Essentra cikkszám:

10170724

Gyártói cikkszám:

SHR-08-PPB

119 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 32.384,39 Ft
30 + 27.494,61 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.384 Ft

1 x 32.384,39 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
UL/CSA leírás UL E208749
Használja ezzel: CAT-08-PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot