Menü Keresés

Réselt kábelköteg-rendező spirál 15.0 mm PA Fekete CAT-15-PP

Kábelköteg rendező spirál, tökéletes elektromos kábelek rendezésére és védelmére, tartós, zúzódásálló héjat biztosít a rugalmasság korlátozása nélkül. A kompatibilis szerelőszerszámmal a vezetékek könnyen betehetők a hevederbe (külön biztosított).
Essentra cikkszám:

10170793

Gyártói cikkszám:

SHR-15-6NB

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 35.334,94 Ft
30 + 29.993,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

35.335 Ft

1 x 35.334,94 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid
Szín Fekete
UL/CSA leírás UL E208749
Használja ezzel: CAT-15-PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot