Menü Keresés

Rezgéscsillapító Kerek M8 Acél;Gumi

A natúr horganyzott acél nagy teherbírású rezgéscsillapítók rezgés- és zajcsillapításra használhatók. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel.
Essentra cikkszám:

10281826

Gyártói cikkszám:

497711

254 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20+2.390,5156 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

47.810 Ft

20 x 2.390,5156 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Rögzítés módja Threaded
Tájolás Külső-külső menetes
Menetméret M8
Male thread length 25.0 mm
Talpátmérő 15.0 mm
Talp magassága 30.0 mm
Talp anyaga Gumi;Acél
Teljes anyag Acél;Gumi
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot