10282090
497738
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 59 | 3.790,7862 Ft |
60 + | 3.460,3544 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Alak | Kerek |
---|---|
Rögzítés módja | Threaded |
Tájolás | Belső-belső menetes |
Menetméret | M10 |
Female thread length | 10.0 mm |
Female thread length | 10.0 mm |
Talpátmérő | 25.4 mm |
Talpátmérő | 1 in |
Talp magassága | 19.1 mm |
Talp magassága | 0.752 in |
Teljes átmérő | 50.0 mm |
Teljes átmérő | 1.969 in |
Talp anyaga | Gumi;Acél |
Teljes anyag | Acél;Gumi |
Vámtarifaszám | 4016999790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.