Menü Keresés

Rezgéscsillapító M10 50.0 mm 50.0 mm Acél;Gumi

A natúr horganyzott acél nagy teherbírású rezgéscsillapítók rezgés- és zajcsillapításra használhatók. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel.
Essentra cikkszám:

10282106

Gyártói cikkszám:

497739

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 3.944,6039 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

78.892 Ft

20 x 3.944,6039 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Rögzítés módja Threaded
Tájolás Belső-belső menetes
Menetméret M10
Female thread length 10.0 mm
Talpátmérő 12.7 mm
Talp magassága 14.3 mm
Talp anyaga Gumi;Acél
Teljes anyag Acél;Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot