Menü Keresés

Rezgéscsillapító Kerek M6 Acél;Gumi

A natúr horganyzott acél nagy teherbírású rezgéscsillapítók rezgés- és zajcsillapításra használhatók. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel.
Essentra cikkszám:

10282236

Gyártói cikkszám:

497752

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 35

A következő szorzatának a rendelése 35

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Rögzítés módja Threaded
Tájolás Külső-belső menetes
Menetméret M6
Male thread length 20.0 mm
Female thread length 6.0 mm
Talp magassága 20.0 mm
Talp anyaga Gumi;Acél
Teljes anyag Acél;Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot