Menü Keresés

Rezgéscsillapító Kerek M6 Acél;Gumi

A natúr horganyzott acél nagy teherbírású rezgéscsillapítók rezgés- és zajcsillapításra használhatók. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel.
Essentra cikkszám:

10282427

Gyártói cikkszám:

497771

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
45 - 2241.369,2598 Ft
225 - 4491.340,2296 Ft
450 - 7191.316,0376 Ft
720+1.287,0074 Ft
Standard csomagolás: 45

A következő szorzatának a rendelése 45

Teljes ár:

61.617 Ft

45 x 1.369,2598 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Rögzítés módja Threaded
Tájolás Menetes anya
Menetméret M6
Male thread length 15.0 mm
Talpátmérő 20.0 mm
Talp magassága 15.0 mm
Talp anyaga Gumi;Acél
Teljes anyag Acél;Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot