Menü Keresés

Rezgéscsillapító Kerek M6 Acél;Gumi

A natúr horganyzott acél nagy teherbírású rezgéscsillapítók rezgés- és zajcsillapításra használhatók. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel.
Essentra cikkszám:

10282458

Gyártói cikkszám:

497774

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 1.530,9066 Ft
350 + 1.260,5558 Ft
Standard csomagolás: 35

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

53.582 Ft

35 x 1.530,9066 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Rögzítés módja Threaded
Tájolás Menetes anya
Menetméret M6
Male thread length 20.0 mm
Talpátmérő 25.0 mm
Talp magassága 20.0 mm
Talp anyaga Gumi;Acél
Teljes anyag Acél;Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot