Menü Keresés

Rezgéscsillapító Kerek M8 Acél;Gumi

A natúr horganyzott acél nagy teherbírású rezgéscsillapítók rezgés- és zajcsillapításra használhatók. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel.
Essentra cikkszám:

10282489

Gyártói cikkszám:

497777

41 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 39 2.390,5156 Ft
40 - 259 2.124,9101 Ft
260 + 1.754,389 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

47.810 Ft

20 x 2.390,5156 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Rögzítés módja Threaded
Tájolás Menetes anya
Menetméret M8
Male thread length 25.0 mm
Talpátmérő 30.0 mm
Talp magassága 25.0 mm
Talp anyaga Gumi;Acél
Teljes anyag Acél;Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot