Menü Keresés

Rezgéscsillapító Kerek M4 Acél;Gumi

A natúr horganyzott acél nagy teherbírású rezgéscsillapítók rezgés- és zajcsillapításra használhatók. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel.
Essentra cikkszám:

10282595

Gyártói cikkszám:

497788

36 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
70 - 699 1.059,3779 Ft
700 + 869,0065 Ft
Standard csomagolás: 70

A következő szorzatának a rendelése 70

Teljes ár:

74.156 Ft

70 x 1.059,3779 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Rögzítés módja Threaded
Tájolás Anyacsavar
Menetméret M4
Female thread length 4.0 mm
Talpátmérő 10.0 mm
Talp magassága 15.0 mm
Talp anyaga Gumi;Acél
Teljes anyag Acél;Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot