Menü Keresés

Rezgéscsillapító Kerek M4 Acél;Gumi

A natúr horganyzott acél nagy teherbírású rezgéscsillapítók rezgés- és zajcsillapításra használhatók. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel.
Essentra cikkszám:

10282601

Gyártói cikkszám:

497789

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 79 1.240,046 Ft
80 - 479 1.102,2587 Ft
480 + 901,8781 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

49.602 Ft

40 x 1.240,046 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Rögzítés módja Threaded
Tájolás Anyacsavar
Menetméret M4
Female thread length 4.0 mm
Talpátmérő 15.0 mm
Talp magassága 10.0 mm
Talp anyaga Gumi;Acél
Teljes anyag Acél;Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot