Menü Keresés

Rezgéscsillapító Kerek M6 Acél;Gumi

A natúr horganyzott acél nagy teherbírású rezgéscsillapítók rezgés- és zajcsillapításra használhatók. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel.
Essentra cikkszám:

10282632

Gyártói cikkszám:

497792

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
45 - 449 1.285,9573 Ft
450 + 1.053,1306 Ft
Standard csomagolás: 45

A következő szorzatának a rendelése 45

Teljes ár:

57.868 Ft

45 x 1.285,9573 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Rögzítés módja Threaded
Tájolás Anyacsavar
Menetméret M6
Female thread length 6.0 mm
Talpátmérő 20.0 mm
Talp magassága 15.0 mm
Talp anyaga Gumi;Acél
Teljes anyag Acél;Gumi
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot