Menü Keresés

Rezgéscsillapító Kerek M10 Acél;Gumi

A natúr horganyzott acél nagy teherbírású rezgéscsillapítók rezgés- és zajcsillapításra használhatók. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel.
Essentra cikkszám:

10282755

Gyártói cikkszám:

497805

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 59 3.932,4283 Ft
60 + 3.578,2965 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

78.649 Ft

20 x 3.932,4283 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Rögzítés módja Threaded
Tájolás Anyacsavar
Menetméret M10
Female thread length 10.0 mm
Talpátmérő 50.0 mm
Talp magassága 45.0 mm
Talp anyaga Gumi;Acél
Teljes anyag Acél;Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot