Menü Keresés

Rezgéscsillapító Kerek M6 Gumi; Szénacél

This vibration mount is manufactured from black neoprene rubber with brass threaded studs moulded in. Used in machinery applications where vibrations are expected. These mounts dampen vibration and can reduce noise.
Essentra cikkszám:

10164297

Gyártói cikkszám:

QM8

29 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.738,0317 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

173.803 Ft

100 x 1.738,0317 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alak Kerek
Rögzítés módja Threaded
Tájolás Külső-külső menetes
Menetméret M6
Talp anyaga Neoprén gumi
Teljes anyag Neoprén gumi; Szénacél
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot