Menü Keresés

Kampós és reteszelős rögzítők Húzókar 36.5 mm 170.0 kg Acél

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 170.0 kg | 374.8 lbs of force. The 36.5 mm | 1.437 in height x 218.0 mm | 8.583 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Essentra cikkszám:

10390184

Gyártói cikkszám:

493794

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 5.157,1133 Ft
60 + 4.642,756 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teherbírás 170.0 kg
Talp típus Peremes
Kar típusa J-Hook
Kar típusa Pull Lever
Talp anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot