Menü Keresés

Kampós és reteszelős rögzítők Húzókar 57.2 mm 340.0 kg Acél

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 340.0 kg | 749.6 lbs of force. The 57.2 mm | 2.252 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Essentra cikkszám:

10390191

Gyártói cikkszám:

493795

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 7.471,5227 Ft
20 + 6.725,9517 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teherbírás 340.0 kg
Teljes magasság 57.2 mm
Teljes hossz 194.2 mm
Kar típusa J-Hook
Kar típusa Pull Lever
Vámtarifaszám 8302420090
Talp típus Flanged

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot