10214145
1340343
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 19 | 15.247,5881 Ft |
20 - 49 | 13.553,4086 Ft |
50 + | 12.367,4938 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Body Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Body Diameter | 0.984 in |
Testmagasság | 25.0 mm |
Testmagasság | 0.984 in |
Fogantyú magassága | 106.0 mm |
Fogantyú magassága | 4.173 in |
Teljes hossz | 96.0 mm |
Teljes hossz | 3.78 in |
Fogantyú anyaga | Erősített PA |
Szín | Fekete |
Fogantyú kialakítása | Forgatható és behajtható |
Rögzítés típusa | Menetes szár |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.