Menü Keresés

Kirázkódás biztos dugó BSP 1/2" x 14 LDPE Törlés

Transparent LDPE anti-vibration plug fits tightly against the tube collar for BSP hydraulic fittings with BSP threads. The notched thread design prevents part coming loose due to vibration. The transparent colour allows easy inspection of o-ring.
Essentra cikkszám:

10074688

Gyártói cikkszám:

110829

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 132,0368 Ft
500 - 2499 36,1442 Ft
2500 + 32,5297 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.602 Ft

50 x 132,0368 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus BSP
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot