Menü Keresés

Lábak 0.4 mm 4.3 mm Fekete TPE

Black Thermo Plastic Elastomer Foot can be used as a levelling device or bumper for small equipment.
Essentra cikkszám:

10035467

Gyártói cikkszám:

SVF-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 + 117,4688 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

46.988 Ft

400 x 117,4688 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga TPE
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926300090
Menetméret 0.160 in
Talp alakja Kerek
Alak Kerek
Rögzítés típusa Plain
Keménység 75

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot