Menü Keresés

Vállas csavar 5.1 mm 0.205 in (L) Szénacél

This screw is made from carbon steel and, when used with the corresponding vibration grommet, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with grommet VG-1 or VG-3.
Essentra cikkszám:

10178164

Gyártói cikkszám:

VGS-4

5026 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 58,8294 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

58.829 Ft

1000 x 58,8294 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.4 mm
Peremmagasság 1.3 mm
Váll átmérője 4.1 mm
Vállhossz 5.2 mm
Menethossz 5.1 mm
Menetméret M3
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Használja ezzel: VG-1;VG-3
Teljes anyag Szénacél
Befejezés Cink áttetsző dikromát
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot