Menü Keresés

Tömítőgyűrű-bilincs 22.8 mm 50.5 mm FKM Kék

Essentra cikkszám:

10568392

Gyártói cikkszám:

10568392

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.718,0417 Ft
10 + 4.610,2436 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.718 Ft

1 x 7.718,0417 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 22.8 mm
OD 50.5 mm
Gyűrű típusa Perem nélküli
Szín Kék
Anyag FKM

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot