Menü Keresés

Tömítőgyűrű-bilincs 35.8 mm 50.5 mm VMQ Fekete

Essentra cikkszám:

10568569

Gyártói cikkszám:

10568569

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.900,9753 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

39.010 Ft

10 x 3.900,9753 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 35.8 mm
OD 50.5 mm
Gyűrű típusa Perem nélküli
Szín Fekete
Anyag VMQ

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot