Menü Keresés

Tömítőgyűrű-bilincs 48.2 mm 64.0 mm FKM Kék

Essentra cikkszám:

10568729

Gyártói cikkszám:

10568729

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.315,4596 Ft
10 + 6.161,7678 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.315 Ft

1 x 10.315,4596 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 48.2 mm
OD 64.0 mm
Gyűrű típusa Perem nélküli
Szín Kék
Anyag FKM

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot