Menü Keresés

Tömítőgyűrű-bilincs 60.5 mm 77.5 mm EPDM Kék

Essentra cikkszám:

10568866

Gyártói cikkszám:

10568866

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.480,5753 Ft
10 + 5.663,0636 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.481 Ft

1 x 9.480,5753 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 60.5 mm
OD 77.5 mm
Gyűrű típusa Peremes
Szín Kék
Anyag EPDM

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot