Menü Keresés

Tömítőgyűrű-bilincs 73.2 mm 91.0 mm VMQ Fekete

Essentra cikkszám:

10569054

Gyártói cikkszám:

10569054

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 14.081,7155 Ft
10 + 8.411,478 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

14.082 Ft

1 x 14.081,7155 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 73.2 mm
OD 91.0 mm
Gyűrű típusa Peremes
Szín Fekete
Anyag VMQ

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot