Menü Keresés

Tömítőgyűrű-bilincs 97.8 mm 119.0 mm EPDM Kék

Essentra cikkszám:

10569160

Gyártói cikkszám:

10569160

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 14.582,6461 Ft
10 + 8.710,7006 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

14.583 Ft

1 x 14.582,6461 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 97.8 mm
OD 119.0 mm
Gyűrű típusa Perem nélküli
Szín Kék
Anyag EPDM

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot