Menü Keresés

Tömítőgyűrű-bilincs 97.8 mm 119.0 mm FKM Kék

Essentra cikkszám:

10569191

Gyártói cikkszám:

10569191

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 24.489,9401 Ft
10 + 14.628,6575 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

24.490 Ft

1 x 24.489,9401 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 97.8 mm
OD 119.0 mm
Gyűrű típusa Peremes
Szín Kék
Anyag FKM

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot