Menü Keresés

Tömítőgyűrű-bilincs 97.8 mm 119.0 mm VMQ Fekete

Essentra cikkszám:

10569214

Gyártói cikkszám:

10569214

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 15.732,9312 Ft
10 + 9.397,8042 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.733 Ft

1 x 15.732,9312 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 97.8 mm
OD 119.0 mm
Gyűrű típusa Peremes
Szín Fekete
Anyag VMQ

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot