This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.
Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.
These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.
Series Code: SRV0054, SRV0053, SRV0052, SRV0048, SRV0047, SRV0046
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | ID | Gyűrű típusa | Szín | Anyag | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.610,2436 Ft - 7.718,0417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
3.103,0485 Ft - 3.103,0485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
3.191,707 Ft - 3.191,707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
3.047,6369 Ft - 3.047,6369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
4.089,3747 Ft - 4.089,3747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
5.419,2526 Ft - 9.072,4095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
5.663,0636 Ft - 9.480,5753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
7.890,6092 Ft - 13.209,7252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
8.500,1366 Ft - 14.230,1394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
9.131,8286 Ft - 15.287,6595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
2.981,143 Ft - 2.981,143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
5.485,7465 Ft - 5.485,7465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
5.762,8044 Ft - 9.647,5521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
5.241,9356 Ft - 8.775,5618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
5.153,277 Ft - 8.627,1379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
7.181,341 Ft - 12.022,3342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
8.001,4324 Ft - 13.395,255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
8.710,7006 Ft - 14.582,6461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
8.411,478 Ft - 14.081,7155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
6.183,9324 Ft - 10.352,5655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.