Menü Keresés

Állítható kábelrögzítő Ragasztó PA Natúr

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 25 x 18 mm. The adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Essentra cikkszám:

10245804

Gyártói cikkszám:

460297

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 251,8186 Ft
1000 - 1999 239,2228 Ft
2000 + 226,6408 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.182 Ft

100 x 251,8186 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej típusa Kioldható fej
Rögzítés módja Ragasztó
Kábelköteg átmérőtartománya 17.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot