10247778
461244
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 33,9399 Ft |
1000 - 1999 | 32,2559 Ft |
2000 + | 30,5309 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tanusítvány | UL |
---|---|
Szín | Fekete |
Fej típusa | Kioldható fej |
Kompatibilis furatátmérő | 5.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.197 in |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Csavar |
Maximális kábelköteg-átmérő | 60.0 mm |
Maximális kábelköteg-átmérő | 2.362 in |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
Teljes hossz | 205.0 mm |
Teljes hossz | 8.071 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz