10247792
461246
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 82,9811 Ft |
1000 - 1999 | 78,819 Ft |
2000 + | 74,6844 Ft |
Tanusítvány | UL |
---|---|
Szín | Natúr |
Fej típusa | Kioldható fej |
Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Csavar |
Maximális kábelköteg-átmérő | 102.0 mm |
Maximális kábelköteg-átmérő | 4.016 in |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 55.0 kg |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 55.0 kg |
Teljes hossz | 370.0 mm |
Teljes hossz | 14.567 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz