10247808
461247
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 126,2036 Ft |
1000 - 1999 | 119,9057 Ft |
2000 + | 113,5942 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tanusítvány | UL |
---|---|
Szín | Natúr |
Fej típusa | Kioldható fej |
Kompatibilis furatátmérő | 6.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.236 in |
Rögzítés módja | Csavar |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 18.0 kg |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 18.0 kg |
Teljes hossz | 398.0 mm |
Teljes hossz | 15.669 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.