Menü Keresés

Kábelkötegelő 100.0 mm 25.0 mm PA Fekete

A kábelkötegelő fekete 6/6-os poliamidból készült, és formázott rögzítőfejjel van ellátva, amely ideálisan csavarozható vagy anyával rögzíthető fém- vagy fapanelekre. A kötőelem a végleges összeszerelés előtt rögzíthető a meglévő berendezésekhez.
Essentra cikkszám:

10247945

Gyártói cikkszám:

461261

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 17,8941 Ft
1000 - 1999 16,9905 Ft
2000 + 16,1142 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.789 Ft

100 x 17,8941 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tanusítvány UL
Szín Fekete
Fej típusa Kioldható fej
Kompatibilis furatátmérő 3.2 mm
Rögzítés módja Csavar
Minimális hurok-szakítószilárdság 18.0 kg
Teljes hossz 100.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot