Menü Keresés

Kábelkötegelő 205.0 mm 60.0 mm PA Fekete

A kábelkötegelő fekete 6/6-os poliamidból készült, és formázott rögzítőfejjel van ellátva, amely ideálisan csavarozható vagy anyával rögzíthető fém- vagy fapanelekre. A kötőelem a végleges összeszerelés előtt rögzíthető a meglévő berendezésekhez.
Essentra cikkszám:

10247969

Gyártói cikkszám:

461263

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 40,717 Ft
1000 - 1999 38,677 Ft
2000 + 36,6645 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.072 Ft

100 x 40,717 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tanusítvány UL
Szín Fekete
Fej típusa Kioldható fej
Kompatibilis furatátmérő 5.0 mm
Rögzítés módja Csavar
Minimális hurok-szakítószilárdság 22.0 kg
Teljes hossz 205.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot