Menü Keresés

Kábelkötegelő 300.0 mm 85.0 mm PA Fekete

A kábelkötegelő fekete 6/6-os poliamidból készült, és formázott rögzítőfejjel van ellátva, amely ideálisan csavarozható vagy anyával rögzíthető fém- vagy fapanelekre. A kötőelem a végleges összeszerelés előtt rögzíthető a meglévő berendezésekhez.
Essentra cikkszám:

10247976

Gyártói cikkszám:

461264

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 76,9571 Ft
1000 - 1999 73,1099 Ft
2000 + 69,2627 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.696 Ft

100 x 76,9571 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tanusítvány UL
Szín Fekete
Fej típusa Kioldható fej
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Rögzítés módja Csavar
Minimális hurok-szakítószilárdság 22.0 kg
Teljes hossz 300.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot